Wat betekent Living Zone?
Living Zone is een snelle manier om de verwarming van uw woning direct via de Danfoss Link App te regelen.
Het is een overzicht van de ruimten die gebruikmaken van hetzelfde klokprogramma.
Open het Living Zone-verwarmingsschema volgens de onderstaande instructies:
1. Klik op het midden van het hoofdscherm van de Danfoss Link App.

2. Klik op dit icoon.
En klik op: schema. Kies de ruimte waarvan u het programma wilt bekijken/aanpassen.
3. Kies de dag die u wilt bekijken.

4. Wijzig het klokprogramma indien nodig. Het klokprogramma kan naar andere dagen worden gekopieerd door op Kopiëren te klikken

Ook kan een individuele ruimte een afzonderlijk verwarmingsschema krijgen door de ruimte te verwijderen uit de Living Zone. Dit kan op de Danfoss Link CC worden gedaan aan de hand van de volgende instructies:
- Klik op het scherm.

2. Kies "Huisregeling".

3. Kies "Verwarmingsregeling".

4. Kies "Living Zone".

5. Kies "Kamers selecteren".
6. Er wordt een lijst met kamers getoond. Maak de selectie ongedaan van de kamer of kamers die een individueel verwarmingsschema moeten hebben.
Let op: er moet altijd ten minste één kamer in de Living Zone blijven.