Pourquoi mes radiateurs observent-ils des périodes d'abaissement de la température pendant la nuit ?

L'apprentissage adaptatif est peut-être activé.

La fonction d'apprentissage adaptatif (Prévision) veille à ce que la température de confort soit atteinte à l'heure définie. Le système ajuste l'heure de remise en chauffe en permanence en fonction des changements de température saisonniers.

  • L'apprentissage adaptatif garantit la température désirée à l'heure souhaitée (20 °C à 7 h dans cet exemple).
  • L'apprentissage adaptatif utilise les données des sept jours précédents pour permettre au système d'atteindre la bonne temperature au bon moment.
  • L'apprentissage adaptatif est sensible aux changements de température importants et rapides.

 

adaptive_learning2.jpg

Hiver : Long temps de remise en chauffe. Printemps/automne : Court temps de remise en chauffe.

Si vous souhaitez désactiver cette fonction, vous pouvez le faire de la manière suivante:

Dans l'écran d'accueil de l'application, balayez l'écran vers la gauche ->

Accédez aux réglages ->

Réglages avancés ->

Désactiver l'apprentissage adaptatif

Si vous désactivez l'apprentissage adaptatif, le chauffage fonctionnera selon le programme défini.