Perché i miei radiatori si riscaldano durante i periodi di riposo notturno?
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'Apprendimento adattivo è abilitato.
La funzione di apprendimento adattivo (Previsione) garantisce che la temperatura di comfort venga raggiunta all'orario impostato. Il tempo di riscaldamento viene regolato di continuo in base ai cambiamenti di temperatura stagionali.
- L'apprendimento adattivo garantisce la temperatura desiderata all'orario desiderato (nell'esempio, 20 °C alle 07:00).
- L'apprendimento adattativo utilizza i dati dei 7 giorni precedenti per raggiungere la giusta temperatura al momento giusto.
- L'apprendimento adattativo è sensibile alle variazioni di temperatura elevate e rapide.
Inverno: Tempo di riscaldamento prolungato. Primavera/autunno: Tempo di riscaldamento breve.
Nel caso in cui si desideri disattivare questa funzione, è possibile farlo nel modo seguente:
Scorrere verso sinistra dalla schermata iniziale dell'App ->
Andare su "Impostazioni" ->
Impostazioni avanzate ->
Apprendimento predittivo OFF
Se si disattiva la funzione Apprendimento adattivo, il riscaldamento funzionerà come da programma impostato.