Vad är Bluetooth för något?

Bluetooth är trådlös kommunikation via radiofrekvenser med kort räckvidd i 2,4 GHz-bandet som gör att man kan överföra data från en enhet till en annan. Bluetooth-tekniken har mycket låg energianvändning vilket gör den synnerligen populär. Den maximala räckvidden är ungefär 10 meter beroende på omgivningen och byggnadens konstruktion.