Warum erwärmen sich die Heizkörper während der nächtlichen Absenkungsphasen?

Der Grund dafür könnte sein, dass Adaptives Lernen aktiviert ist.

Die adaptive Lernfunktion (Vorausplanung) stellt sicher, dass die Komforttemperatur zur eingestellten Zeit erreicht wird. Die Aufwärmzeit wird kontinuierlich an die saisonalen Temperaturänderungen angepasst.

  • Adaptives Lernen garantiert die gewünschte Temperatur zur gewünschten Zeit (hier: 20 °C um 07:00 Uhr).
  • Adaptives Lernen verwendet die Daten der vorangegangen sieben Tage, um die richtige Temperatur zur richtigen Zeit zu erreichen.
  • Adaptives Lernen reagiert auf große und plötzliche Temperaturänderungen.

adaptive_learning2.jpg

Winter: Lange Aufheizzeit.                                                     Frühling/Herbst: Kurze Aufheizzeit.

Falls Sie diese Funktion deaktivieren möchten, können Sie dies folgendermaßen tun:

Wischen Sie vom Startbildschirm der App nach links ->

Gehen Sie zu Einstellungen ->

Erweiterte Einstellungen ->

Adaptives Lernen AUS

Wenn Sie Adaptives Lernen ausschalten, läuft die Heizung nach einem festgelegten Zeitplan.