Wie kann ich die Temperatur für einen Raum ändern?

Die gewünschten Temperaturen für die Zeiten, in denen Sie anwesend bzw. abwesend sind oder schlafen, können mit der Danfoss Link App für jeden Raum individuell festgelegt werden.

1. Gehen Sie zum rechten Bedienfeld der Danfoss Link App.

 

2. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Tippen Sie auf einen Raumnamen, um für diesen Raum sowohl die Temperaturen für „Anwesend“ als auch die für „Abwesend/Schlafend“ anzusehen, oder tippen Sie auf den Bleistift, um die aktuelle Temperatur für einen Raum in der Liste zu ändern.

3. Ändern Sie die Temperaturen.