Wat is Handmatige modus?
Wat is Handmatige modus?
Handmatige modus kan worden gebruikt wanneer het klokprogramma niet nodig is in een individuele ruimte of in de Living Zone.
Handmatige modus is met name nuttig als u bijvoorbeeld een logeerkamer hebt die vrijwel nooit wordt gebruikt. Het verwarmingsschema kan dan actief zijn wanneer er een gast in de kamer logeert, en wanneer de gast vertrekt, kunt u overschakelen op een lagere handmatige temperatuur om energie te besparen.
Handmatige modus voor een individuele ruimte kan worden geactiveerd volgens de instructies hieronder:
1. Open het rechter venster (swipe naar links of klik op thermometer) van de Danfoss Link App.
2. Scrol omlaag naar het gedeelte "Individuele ruimtes".
Klik op de naam van de betreffende ruimte.
3. Schuif "Handmatige modus" van "Uit" naar "Aan"
4. "Handmatige modus" is nu geactiveerd.
Stel zo nodig een handmatige temperatuur voor een andere ruimte in.