Fout E9. Wat betekent dit en wat moet ik doen?
Fout E9: beperkte sluitcapaciteit van de afsluiter. De Danfoss Eco™ is verkeerd geïnstalleerd op de afsluiter.
Controleer de installatie aan de hand van de volgende stappen:
1. Houd er rekening mee dat de Danfoss Eco™ voor een nauwkeurige meting van de kamertemperatuur voldoende vrije ruimte moet hebben op de plaats waar hij wordt geïnstalleerd. Dit betekent dat de Danfoss Eco™ niet afgedekt mag worden door gordijnen, decoratieve radiatorbedekking, meubels enz. Ook moet de afstand tussen de geïnstalleerde thermostaat en een andere warmtebron (radiator, pijp, stijgleiding enz.) groot genoeg zijn om negatieve invloed op de temperatuurregeling te voorkomen.
2. Controleer of de spindel van de afsluiter zonder enige weerstand beweegt (omhoog/omlaag) en geen lekkage vertoont;
3. Controleer of de adapter is afgestemd op het type afsluiter (installatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s);
4. Zorg ervoor dat de adapter en de Danfoss Eco™ voldoende vastzitten. Schroef de Danfoss Eco™ op de gemonteerde adapter totdat u een klik hoort;
5. Haal een batterij uit de Danfoss Eco™ en plaats deze terug. Deze handeling activeert de oefenfunctie van de afsluiter (van volledig geopend naar volledig gesloten positie);
6. Als na het toepassen van deze vier stappen het probleem blijft, raden wij u ten zeerste aan om technische ondersteuning te vragen via de link: https://linkapp.danfoss.com/nl/request of contact op te nemen met ons Customer Service Center: 24/7 – Internationaal nummer, tel.: +331 83 82 37 90.