Virhe E9. Mitä se tarkoittaa ja mitä minun on tehtävä?

Virhe E9: venttiilin sulkeutumiskyky on rajoittunut. Danfoss Eco™ -termostaatti on asennettu väärin venttiiliin.
Tarkista asennus seuraavien vaiheiden avulla:


1. Huomaa, että Danfoss Eco™ -termostaatin asennuspaikassa on oltava riittävästi vapaata tilaa huonelämpötilan tarkkaa mittausta varten. Tämä tarkoittaa, että Danfoss Eco™ -termostaatti ei saa jäädä verhojen, lämpöpatterin suojuksen, huonekalujen tai muiden vastaavien peittämäksi. Myös asennetun termostaatin ja muun lämmönlähteen (lämpöpatteri, putki, nousulinja jne.) välisen etäisyyden on oltava niin suuri, että se ei haittaa lämpötilan säätöä.   

  
2. Tarkista, liikkuuko venttiilin kara (ylös/alas) ilman vastusta ja varmista, ettei siinä näy vuotoja;


3. Tarkista, onko sovitin venttiilityypin mukainen (asennusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s);


4. Varmista, että sovitin ja Danfoss Eco™ -termostaatti ovat riittävän tiukasti kiinni. Kierrä Danfoss Eco™ -termostaattia asennettuun sovittimeen, kunnes kuuluu naksahdus;


5. Vedä paristo ulos ja aseta se takaisin Danfoss Eco™ -termostaattiin. Tämä käynnistää venttiilin testijakson (täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon);


6. Jos ongelma jatkuu vielä näiden neljän vaiheen jälkeenkin, suosittelemme, että hankit teknistä tukea linkistä https://linkapp.danfoss.com/hc/en-gb/requests/new tai otat yhteyttä asiakaspalveluumme: 24/7 - kansainvälinen numero, puh.: +331 83 82 37 90.   

Palvelun toteuttaa Zendesk