Che cos'è la funzione Temperatura manuale?

La funzione di temperatura manuale può essere utilizzata quando non è necessario programmare il riscaldamento in una singola stanza o nella Zona soggiorno.

La funzione di temperatura manuale è particolarmente utile se avete a disposizione una camera per gli ospiti che usate raramente. Il programma di riscaldamento potrebbe essere attivato quando l'ospite si trova nella stanza, mentre, quando l'ospite esce, è possibile passare a un controllo manuale della temperatura con un notevole risparmio energetico.

Si prega di notare che ogni stanza può essere considerata come stanza singola seguendo le istruzioni contenute in questo articolo: Cos'è la Zona soggiorno?

La temperatura manuale per una stanza singola può essere attivata come descritto di seguito:

1. Accedere al pannello laterale destro dell'app Danfoss Link.

2. Scorrere fino alla sezione "stanze singole".  Fare clic sul nome della stanza di interesse.

3. Portare "Temperatura manuale" da "Off" a "On". 

4. La funzione "Temperatura manuale" adesso è attiva. Selezionare una temperatura manuale diversa, se necessario.

Powered by Zendesk