Danfoss Link und Amazon Alexa Verbindungshandbuch
1.1 Alexa-App herunterladen und starten (Amazon Echo wird über die Alexa-App eingerichtet )
Aktivieren Sie Smart Home-Fähigkeiten
- Die Alexa-App von Amazon herunterladen und auf Ihrem Gerät starten
- Alexa App:
Öffne das Menü auf der linken Seite und gehe zu „Skills & Games“
- Alexa App:
Suchen Sie nach Danfoss und wählen Sie die Danfoss-Fähigkeit
- Alexa App:
Klicken Sie auf die Fertigkeit „Aktivieren“
1.2 Smart Home Skills aktivieren:
- Alexa App:
Wählen Sie den Danfoss Link ™ und befolgen Sie die Anweisungen
- Link CC:
Gehen Sie zu Haussteuerung -> Einstellungen -> Wi-Fi und Apps -> App-Optionen -> Amazon Alexa
- Link CC:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Amazon Alexa aktivieren“
4. Link CC:
Lesen Sie die Amazon Alexa EULA durch und akzeptieren Sie sie
1.3 Danfoss Link™ CC und die Alexa-App von Amazon verbinden
- Link CC:
Klicken Sie auf „Pairing-Code abrufen“ und gehen Sie zur Alexa App, um den Pairing-Code einzufügen
- Alexa App:
Geben Sie den Pairing-Code ein und klicken Sie auf „Pair“.
- Alexa App:
Klicken Sie auf „X“, um die Geräteerkennung zu starten
- Alexa App:
Klicken Sie auf „Geräte erkennen“.
1.4 Verbindung abschließen und beginnen
- Link CC:
Bestätigungsmeldung im Danfoss Link ™ CC, klicken Sie auf „OK“.
- Alexa App:
Neue Geräte hinzugefügt Klicken Sie auf „Fertig“
- Alexa App:
Klicken Sie auf das Thermostat-Symbol, um es zu steuern und zu bearbeiten
- Alexa App:
Wählen Sie den Raum, den Sie für eine Anpassung benötigen
2.1 Aktuelle Alexa-Sprachbefehle
F: „Alexa, what is the temperature in (room name)?“ [Alexa, wie ist die Temperatur in (Raumname)?]
A: „The (room name) temperature is 23°“ [Die Temperatur in (Raumname) ist 23°]
F: „Alexa, turn up/down the heat in (room name)“ [Alexa, dreh die Heizung in (Raumname) hoch/runter]
A: „The (room name) temperature is set to 24° (1° change)“ [Die Temperatur in (Raumname) wird auf 24° eingestellt (1° Veränderung)]
F: „Alexa, set the temperature in (room name) to 24°“ [Alexa, stelle die Temperatur in (Raumname) auf 24° ein]
A: „The (room name) is set to 24°“ [Die Temperatur in (Raumname) wird auf 24° eingestellt]
Dasselbe Ergebnis kann mit einigen verschiedenen Sätzen erzielt werden, z. B.: „increase the temperature in (room name) by 2 degrees“ [erhöhe die Temperatur in (Raumname) um 2 Grad] etc.