Waarom activeert mijn radiatorverwarming de energiebesparingsperiode?

Mogelijk komt dat omdat Adaptief leergedrag is ingeschakeld.

De functie adaptief leergedrag (adaptief regelgedrag) zorgt ervoor dat de comforttemperatuur wordt bereikt op de ingesteldetijd. De opwarmtijd wordt voortdurend aangepast aan de seizoensgebonden temperatuurschommelingen.

  • Adaptief leergedrag zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur op het gewenste tijdstip wordt bereikt (in dit geval 20 °C om 7.00 uur).
  • Adaptief leergedrag maakt gebruik van gegevens van de voorgaande 7 dagen om de juiste temperatuur te bereiken op de juiste tijd.
  • Adaptief leergedrag is gevoelig voor grote, snelle temperatuurschommelingen.

adaptive_learning2.jpg

Winter: lange opwarmtijd.                                                Voorjaar/herfst: korte opwarmtijd.

 

Als u deze functie wilt uitschakelen, kunt u dat als volgt doen:

Swipe op het startscherm van de app naar links ->

Ga naar Instellingen ->

Geavanceerde instellingen ->

Adaptief leergedrag UIT

Als u Adaptief leergedrag uitschakelt, wordt de verwarming volgens het ingestelde schema geregeld.