Wo kann ich die Danfoss Link App herunterladen?

Die Danfoss Link App ist bei Google Play oder im App Store von iTunes erhältlich.

Geben Sie als Suchwort „Danfoss Link“ ein.

Sie benötigen mindestens iOS 11.0 oder Android 7.0.

1. Herunterladen der App aus dem App Store

  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.
     
  2. Tippen Sie auf dem Desktop Ihres iPhone oder iPad auf das Apple Store Symbol:

   3.  Die Anwendung wird geöffnet.

   4.  Suche nach der Anwendung >> Geben Sie in das Suchfeld in der oberen rechten Ecke den Namen der App (Danfoss Link) ein und tippen Sie auf „Suche“.

   5.  Wählen Sie die von Ihnen benötige Anwendung aus. Wenn Sie auf die App tippen, wird die zugehörige Seite geöffnet. Auf dieser finden Sie eine Beschreibung, Screenshots, die Mindestvoraussetzungen und Optionen zum Herunterladen der App.

   6.  Nachdem die App heruntergeladen wurde, kann sie installiert werden. Danach befindet sich das App-Symbol auf dem Desktop des iPhone bzw. iPad.

 

2. Herunterladen der App von Google Play

  1.  Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.

   2.  Tippen Sie auf dem Desktop des Telefons bzw. Tablets auf das Google Play (Play Store) Symbol:

   3.  Die Anwendung wird geöffnet.  

   4.  Suche nach der Anwendung >> Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf die Lupe und geben Sie anschließend den Namen der Anwendung (Danfoss Link) ein.

   5.  Wählen Sie die von Ihnen benötige Anwendung aus. Wenn Sie auf die App tippen, wird die zugehörige Seite geöffnet. Auf dieser finden Sie eine Beschreibung, Screenshots, die Mindestvoraussetzungen und Optionen zum Herunterladen der App.

   6. Nachdem die App heruntergeladen wurde, ist das Anwendungssymbol auf dem Desktop des Telefons bzw. Tablets sichtbar.

Wenn die Danfoss Link App das erste Mal geöffnet wird, wird Schritt für Schritt gezeigt, wie die App dem Danfoss Link CC hinzugefügt werden kann. Eine Videoeinführung finden Sie hier