Hur kontrollerar jag om min CC har stöd för Wi-Fi?
Det finns två sätt att kontrollera om din Danfoss Link CC har stöd för Wi-Fi.
Titta på etiketten på baksidan av Danfoss Link CC. Danfoss Link CC-versionen ska vara 4.
Om din CC är fullständigt installerad och igång kan du också följa skärmdumparna här för att kontrollera om den har stöd för Wi-Fi.
1. Klicka på huvudskärmen.

2. Klicka på ”Husreglering”.

3. Leta reda på och klicka på ”Inställningar”.

4. Leta efter ”Wi-Fi och appar”. Om detta går att se innebär det att Danfoss Link CC har stöd för Wi-Fi.

Om din Danfoss Link CC Panel inte har stöd för Wi-Fi, och du vill ersätta den med den nya versionen (med stöd för Wi-Fi) ska du kontakta din installatör.
Om Danfoss Link CC har Wi-Fi kan du styra ditt Danfoss Link-system via en app på telefonen eller surfplattan, om Android 7.0 eller iOS 11.0 (eller senare versioner) finns installerat.
Framtida programuppdateringar kommer automatiskt att laddas ned till din Danfoss Link CC, vilket innebär nya funktioner och förbättringar