Hoe verander ik de temperatuur voor een ruimte?

De gewenste temperaturen voor als u aanwezig dan wel afwezig bent, kunnen voor elke ruimte afzonderlijk worden ingesteld met behulp van de Danfoss Link App.

  1. Open het rechter venster (swipe naar links of klik op thermometer) van de Danfoss Link App.

 

  1. Nu hebt u twee keuzemogelijkheden. Klik op de naam van een ruimte om zowel de "Thuis"- als de "Afwezig"-temperatuur in te stellen voor die ruimte of klik op het potlood om de huidige temperatuur te wijzigen voor elke gewenste ruimte in de lijst.

3. Wijzig de temperaturen.