Qu'est-ce que le Bluetooth ?
Le Bluetooth est une fréquence radio de faible portée qui fonctionne sur 2,4 GHz et qui permet le transfert de données entre deux appareils. Le Bluetooth est surtout connu pour sa très faible consommation d'énergie. La portée maximale est d'environ 10 mètres, en fonction de l'environnement et de la construction du bâtiment.