Guide de connexion Danfoss Link et Amazon Alexa

1.1 Téléchargement et lancement de l’application Alexa (La configuration d’Amazon Echo est effectuée avec l’application Alexa)

 

  1. Téléchargez et lancez Amazon Alexa App sur votre appareil

     2. Alexa App:

ouvrez le menu de gauche et allez à «Jeux et compé­tences»

  1. Alexa App:

Recherchez Danfoss et choisissez la compétence Danfoss

  1. Alexa App:

Cliquez sur «Activer» la compétence

 

1.2 Activation des compétences domotiques intelligentes :

 

  1. Alexa App:

Choisissez le Danfoss Link ™ et suivez les instructions

  1. Lien CC:

Allez dans Contrôle de la maison -> Paramètres -> Wi-Fi et applications -> Options d’application -> Amazon Alexa

mceclip2.png

  1. Lien CC:

Cochez la case «Activer Amazon Alexa»

 

  1. Lien CC:

Lire et accepter le contrat de licence Alexa Alexa

 

1.3 Appairage de Danfoss Link™ CC et de l’application Amazon Alexa

 

  1. Lien CC:

Cliquez sur «Obtenir le code de jumelage»

et allez à l’App Alexa pour insérer le code de jumelage

 

  1. Alexa App:

Insérez le code de couplage et cliquez sur «Pair»

 

  1. Alexa App:

Cliquez sur «X» pour com­mencer à découvrir des périphériques.

 

  1. Alexa App:

Cliquez sur “Discover Devices”

 

1.4 Fin de l’appairage et mise en service

 

  1. Lien CC:

Message de confirmation dans le Danfoss Link ™ CC, cliquez sur «Ok».

 

  1. Alexa App:

Nouveaux appareils ajoutés

Cliquez sur «Terminé»

 

 

  1. Alexa App:

Cliquez sur l’icône Ther­mostats pour contrôler et éditer

 

  1. Alexa App:

Choisissez la pièce dont vous avez besoin pour faire un ajustement

mceclip0.png

2.1 Commandes vocales fréquentes pour Alexa

 

Q - « Alexa, what is the temperature in (room name)? » (Alexa, quelle est la température dans [nom de la pièce] ?)

R - « The (room name) temperature is 23. » (La température dans [nom de la pièce] est 23.)

 

Q - « Alexa, turn up/down the heat in (room name). » (Alexa, augmente/baisse le chauffage dans [nom de la pièce].)

R - « The (room name) is set to 24° (1° change). » (La température dans [nom de la pièce] est réglée sur 24° (modification de 1°.))

 

Q - « Alexa, set the temperature in (room name) to 24° » (Alexa, règle la température dans [nom de la pièce] sur 24°.)

R - « The (room name) is set to 24°. » (La température dans [nom de la pièce] est réglée sur 24°)

 

Le même résultat peut être obtenu avec plusieurs phrases différentes, par exemple : « increase the temperature in (room name) by 2 degrees » (augmente la température dans [nom de la pièce] de 2 degrés), etc.