Amazon Alexa FAQ's
Danfoss Link™ & Amazon Alexa
Danfoss Link™ jest kompatybilny z Amazon Alexa i może być używany w językach niemieckim, francuskim i angielskim. W pozostałych krajach można używać języka angielskiego jako języka międzynarodowego lub dowolnego języka wymienionego powyżej. Więcej informacji znajduje się na stronie FAQ w angielskiej wersji językowej — zobacz link tutaj  . Wyświetl stronę
Rejestracja konta Amazon - przewodnik
  1. Przejdź do strony internetowej Amazon w zależności od języka, którego potrzebujesz (Angielski - amazon.co.uk, Niemiecki - www.amazon.de, Francuski - www.amazon.fr, Hiszpański - www.amazon.es, Włoski - www.amazon.it).
  2. W prawym górnym rogu naciśnij przycisk ‘Your account’I na dole przycisk ‘Sign in’ , naciśnij ‘New customer, Start here’.
  3. Wypełnij formularz rejestracyjny I naciśnij 'Create your Amazon account'.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Amazon i usługi głosowej Alexa, podłącz to do Wi-Fi, a następnie zarejestruj go na swoim koncie Amazon z aplikacji Alexa. Żeby to zrobić, ściągnij na telefon aplikację Alexa i zaloguj się. Po ściągnięciu aplikacji, użyj instrukcji ‘Danfoss Link and Amazon Alexa connection guide ’ żeby dokończyć instalację.

Wyświetl stronę
Danfoss ECO FAQ's
Dlaczego moje grzejniki mają w nocy okresy bezczynności?

Powodem może być aktywowany tryb uczenia adaptacyjnego.

Funkcja uczenia adaptacyjnego (Prognozy) zapewnia osiągnięcie temperatury komfortu o określonym czasie. Czas rozgrzewania jest ciągle dopasowywany zgodnie z wynikającymi z pory roku zmianami temperatury.

  • Uczenie adaptacyjne zapewnia pożądaną temperaturę w określonym czasie (tutaj 20°C o 07:00).
  • Uczenie adaptacyjne wykorzystuje dane z poprzednich 7 dni, aby móc osiągnąć właściwą temperature o właściwej porze.
  • Uczenie adaptacyjne jest wrażliwe na duże, gwałtowne zmiany temperatury.

adaptive_learning2.jpg

Zimą: długi czas nagrzewania.                                  Wiosną/latem: krótki czas nagrzewania.

Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, można to zrobić w następujący sposób:

Przeciągnij ekran główny aplikacji w lewo ->

Wejdź do ustawień ->

Ustawienia zaawansowane ->

Uczenie adaptacyjne WYŁ

Po wyłączeniu uczenia adaptacyjnego ogrzewanie będzie działało zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wyświetl stronę
Dlaczego ustawiona temperatura nie zmienia się w zaplanowanym czasie. „Strefa czasowa” lub „Czas letni” jest niepoprawny.
Jeśli termostat grzejnikowy nie zmieni nastawionej temperatury w zaplanowanym czasie, musisz ponownie połączyć termostat do swojego smartfona z włączonym dostępem do Internetu - nowy czas zostanie automatycznie zaktualizowany przez Internet. Jeśli problem pozostaje, wyjmij baterie z termostatu lub przywróć ustawienia fabryczne. Wyświetl stronę
Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi?
Gdzie można znaleźć instrukcję obsługi?  Kliknij tutaj Wyświetl stronę
Czy jest możliwe zarządzanie więcej niż jedną lokalizacją za pomocą tej samej aplikacji?
Możliwe jest zarządzanie dowolną liczbą lokalizacji, ale nie jest możliwe grupowanie termostatów, użytkownik musi więc wiedzieć, które termostaty znajdują się w pierwszym, a które w drugim domu. Wyświetl stronę
Iloma termostatami mogę sterować za pomocą tej samej aplikacji/smartfona?
Można sterować jednym termostatem w danym czasie oraz parować do 100 urządzeń*, możliwe jest więc przełączanie pomiędzy termostatami znajdującymi się w zasięgu sieci Bluetooth.
* Każdy sparowany termostat zajmuje 5 kb pamięci w smartfonie. Wyświetl stronę
Ile wynosi zasięg pomiędzy aplikacją a termostatem?
Zasięg może się różnić w zależności od otoczenia i konstrukcji budynku, zwykle wynosi on do 10 m. Wyświetl stronę
Czy mój smartfon obsługuje technologię Bluetooth?
Technologia Bluetooth jest obsługiwana przez smartfony od iPhone’a 4S oraz urządzenia wyposażone w system Android z oprogramowaniem w wersji 5.0. lub wyższej.   W przypadku tabletów należy zapoznać się z informacją producenta. Wyświetl stronę
Czym jest Bluetooth?
Bluetooth to technologia komunikacji radiowej działająca w paśmie 2,4 GHz i umożliwiająca wymianę danych pomiędzy dwoma urządzeniami. Technologia Bluetooth zapewnia bardzo niskie zużycie energii. Maksymalny zasięg to około 10 metrów, w zależności od otoczenia i konstrukcji budynku.   Wyświetl stronę
Czy mogę korzystać z termostatu bez użycia aplikacji/smartfona?
Tak, jeżeli termostat nie został połączony z aplikacją, będzie działał jak standardowy termostat. Wartość na wyświetlaczu będzie temperaturą docelową. Nie jest możliwe ustawienie harmonogramu bezpośrednio na termostacie. Wyświetl stronę
Wyświetlacz jest do góry nogami — czy mogę to zmienić?
Tak, wyświetlacz może zostać obrócony o 180 stopni. Dalsze instrukcje znajdują się w pełnej wersji podręcznika użytkownika. Wyświetl stronę
Usługa „Włącz lokalizację”. Dlaczego mój telefon z systemem Android prosi mnie o to?
Firma Google zmieniła w systemie Android 6.0 oraz późniejszych wersjach wymagania dotyczące uprawnień do skanowania LE Bluetooth. Oznacza to, że „usługi lokalizacyjne” w smartfonie muszą mieć możliwość wyszukiwania i nawiązywania połączenia z Danfoss Eco™. Ten wymóg został wprowadzony przez Google nie tylko dla Danfoss Eco™ lecz także dla innych urządzeń Bluetooth. Wyświetl stronę
Aktualizacja nie powiodła się — termostat nie odpowiada. Wyświetlacz jest pusty, a czerwony okrąg nie jest podświetlony.

Jeśli aktualizacja się nie powiodła, należy otworzyć listę termostatów. W tym celu należy całkowicie zamknąć aplikację lub wcisnąć nazwę termostatu na górze ekranu głównego.

  • „Unknown thermostat” (Nieznany termostat) powinien pojawić się na liście. Należy wybrać „Unknown device” (Nieznane urządzenie)
  • Należy wcisnąć „Install” (Instaluj)
  • Należy pozostać w pobliżu termostatu
Wyświetl stronę
Dlaczego na Eco miga czerwone światełko?
Po włączeniu termostatu Eco, należy go połączyć z aplikacją Eco App, aby ustawić datę i godzinę. Czerwone światełko informuje, że data i godzina nie zostały ustawione. Jeśli chcą Państwo używać Eco do kontrolowania temperatury bez aplikacji przy ustawieniach manualnych, prosimy się nie obawiać: światełko przestanie migać po 5 minutach. Wyświetl stronę
Długi czas oczekiwania na połączenie pomiędzy aplikacją a termostatem
Jeśli wystąpi długi czas oczekiwania na połączenie pomiędzy aplikacją, a termostatem na urządzeniu z systemem Android, można przyspieszyć połączenie, obracając pokrętło termostatu lub naciskając przycisk podczas nawiązywania połączenia przez aplikację. Wyświetl stronę
Błąd E9. Co to oznacza i co należy zrobić?

Błąd E9: Ograniczona zdolność zamykania zaworu. Danfoss Eco™ jest nieprawidłowo zainstalowany na zaworze.
Sprawdź instalację, postępując zgodnie z kolejnymi krokami:


1. Należy pamiętać, że Danfoss Eco™ powinien mieć wystarczająco dużo wolnej przestrzeni w miejscu instalacji do precyzyjnego pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Oznacza to, że Danfoss Eco™ nie może być zasłonięty zasłonami, dekoracyjnym pokryciem grzejników, meblami itp. Również odległość pomiędzy zainstalowanym termostatem a innym źródłem ciepła (grzejnik, rura, pionownik itp.) powinna być wystarczająco duża, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na wydajność regulacji temperatury.  

   
2. Sprawdź, czy trzpień zaworu porusza się (góra/dół) bez oporów i czy nie występują żadne nieszczelności.


3. Sprawdź, czy adapter został dopasowany zgodnie z typem zaworu (film instalacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s).


4. Upewnij się, że adapter i Danfoss Eco™ są wystarczająco dokręcone. Przykręć Danfoss Eco™ do zamontowanego adaptera, aż pojawi się dźwięk kliknięcia.


5. Wyciągnij jedną baterię i włóż ją ponownie do Danfoss Eco™. Ta czynność spowoduje uruchomienie procedury ćwiczenia zaworu (od pozycji pełnego otwarcia do pozycji pełnego zamknięcia).


6. Jeśli po wykonaniu powyższych czterech kroków problem nie ustępuje, gorąco zalecamy skorzystanie z pomocy technicznej przez link: https://linkapp.danfoss.com/pl/request lub skontaktowania się z naszym Centrum Obsługi Klienta: 24/7 — numer międzynarodowy, tel: +331 83 82 37 90.

Wyświetl stronę
Danfoss Link FAQ's
Czy mogę sterować więcej niż jednym panelem centralnym Danfoss Link CC z aplikacji Danfoss Link App?

Tak. Możesz sterować wieloma panelami centralnymi Danfoss Link CC z tej aplikacji poprzez dodanie innej lokalizacji. W aplikacji Danfoss Link App można dodać do 20 lokalizacji. Jeden Danfoss Link może być sterowany przez maks. 20 smartfonów. Trzech użytkowników może korzystać jednocześnie z aplikacji komunikującej się z tym samym panelem centralnym Danfoss Link CC (z tą samą lokalizacją). 

1. Przejdź do lewego paska tej aplikacji. Kliknij „Ustawienia”.

2. Kliknij „Dodaj nową lokalizację”.

3. Postępuj według wyświetlanych instrukcji.

Wyświetl stronę
Co to jest Living Zone?

Living Zone to szybki sposób kontrolowania ogrzewania mieszkania bezpośrednio z aplikacji Danfoss Link.

Jest to lista pomieszczeń o takim samym harmonogramie ogrzewania dla okresów, gdy jesteś w domu, poza domem lub gdy śpisz.

W celu wejścia do harmonogramu ogrzewania Living Zone wykonaj poniższe:

  1. Kliknij na środku ekranu głównego aplikacji Danfoss Link.

  1. Kliknij na liście pomieszczeń w Living Zone. 

3. Kliknij na dzień, który chcesz wyświetlić

  1. W przypadku konieczności zmień harmonogram. Harmonogram dzienny można skopiować na inne dni za pomocą opcji „Kopiuj”.

Możliwe jest również ustawienie indywidualnego harmonogramu ogrzewania dla pojedynczego pomieszczenia poprzez odznaczenie tego pomieszczenia z Living Zone. Można to wykonać z panelu Danfoss Link CC w poniższych krokach:

1. Kliknij na wyświetlacz panelu.

2. Wybierz opcję „Regulacja domowa”.

3. Wybierz opcję „Regulacja ogrzewania”.

4. Wybierz „Living Zone”.

5. Wybierz opcję „Wybierz pomieszczenia”.

6. Pojawi się lista pomieszczeń. Odznacz pomieszczenie lub pomieszczenia, które maja mieć indywidualny harmonogram ogrzewania.

Proszę pamiętać: co najmniej jedno pomieszczenie musi pozostawać cały czas w Living Zone.

Wyświetl stronę
Nie mam połączenia z panelem centralnym Danfoss Link CC

Sprawdź smartfon lub urządzenie

W przypadku utraty połączenia z aplikacją Danfoss Link sprawdź, czy nawiązano połączenie z urządzeniem/smartfonem – jeśli nie, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „utracono połączenie”. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu, aby ponownie połączyć się z siecią.

Sprawdź połączenie z Danfoss Link CC

Wiele czynników może być przyczyną chwilowego rozłączenia z Danfoss Link CC. Przed podjęciem próby naprawy sieci domowej należy sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany przez jedną z poniższych przyczyn:

  1. Brak połączenia z Internetem w sieci domowej
  2. Awaria zasilania
  3. Problem z domowym routerem

Można to sprawdzić próbując połączyć się z Internetem za pomocą telefonu korzystającego z tej samej sieci Wi-Fi.

Jeśli problem wciąż występuje, należy wykonać następujące czynności:

  1. Ponownie uruchomić router Wi-Fi i/lub punkt dostępu
  2. Sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi na urządzeniu Danfoss Link CC, przenosząc urządzenie bliżej routera. Jeśli wzmocni to sygnał Wi-Fi, może to oznaczać, że siła sygnału w miejscu, gdzie urządzenie ma być umieszczone, jest zbyt niska.
  3. Sprawdzić parametry routera – poniższa tabela przedstawia zalecane ustawienia Danfoss Link CC.
  4. Spróbować podłączyć Danfoss Link CC do mobilnego hotspotu za pomocą smartfonu
  5. Ponownie uruchomić Danfoss Link CC
  6. Sprawdzić zakłócenia na częstotliwości 2,4 GHz – więcej informacji na temat urządzeń mogących zakłócać sygnał znajduje się poniżej.
  7. Sprawdzić kontrolę rodzicielską routera Wi-Fi/punktu dostępu lub inne ustawienia zapory (zapoznać się z instrukcją routera Wi-Fi, aby dowiedzieć się, czy funkcja jest włączona i jak utworzyć wyjątek dla Danfoss Link CC).
  8. Zaktualizować oprogramowanie punktu dostępu lub routera

Zalecane ustawienia sieci Wi-Fi/routera podczas korzystania z Danfoss Link CC

Parametr

Wartość

Uwagi

SSID

Dowolna unikalna nazwa

 

Ukryte

Wyłączyć

 

Częstotliwość (*)

2,4 GHz

Danfoss Link CC obsługuje jedynie częstotliwość 2,4 GHz

Tryb 2,4 GHz (*)

802.11b/g/n

Nie używać trybu wyłącznie N

Bezpieczeństwo (*)

WPA2 Personal (AES)

Nie używać trybu Mixed WPA/WPA2

Kanał (*)

Stały (kanał 1,6 lub 11)

Użyć kanału (1,6 lub 11), który ma silniejszy sygnał

Szerokość kanału w paśmie 2,4 GHz (*)

20 MHz

Nie używać 40 MHz

Uwierzytelnienie adresu MAC lub filtrowanie

Wyłączyć

 

DHPC

Włączyć

Tylko jeden serwer DHCP na sieć

Używane porty

80 i 443

 

 (*) Najważniejsze ustawienia

– Zapoznać się z instrukcją routera, aby dowiedzieć się, jak zaktualizować ustawienia.

- Upewnij się, że "Szybki roaming" jest wyłączony. Funkcja ta, znana również jako IEEE 802.11r lub Fast BSS Transition (FT), umożliwia szybkie przechodzenie urządzenia klienckiego w środowiskach wdrażających zabezpieczenia WPA2 Enterprise.

– WPA2 Personal to obecnie najwyższa forma zabezpieczeń oferowana przez sieci Wi-Fi i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

Danfoss Link korzysta z Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz. Inne urządzenia w domu również mogą korzystać z tej częstotliwości, co może powodować zakłócenia sieci Wi-Fi. Należy wyłączyć wszelkie urządzenia, które mogą zakłócać sieć Wi-Fi, jak np.:

    • Telefony bezprzewodowe
    • Systemy antywłamaniowe z czujnikami na podczerwień
    • Elektroniczna niania
    • Kuchenka mikrofalowa
    • Urządzenia Bluetooth
    • Bezprzewodowy sprzęt audio/video

Jeżeli działa połączenie internetowe na panelu centralnym Danfoss Link CC oraz na smartfonie, wówczas można używać aplikacji Danfoss Link App w dowolnym miejscu. Jeżeli korzystasz ze swojej aplikacji Danfoss Link App za granicą, musisz mieć świadomość, ze mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za roaming danych.

Wyświetl stronę
Skąd mogę pobrać aplikację Danfoss Link?

Aplikacja Danfoss Link dostępna jest na Google Play oraz App Store na iTunes.

W wyszukiwarce wpisz „Danfoss Link”.


Minimalne wymagania systemowe to iOS 11.0 lub Android 7.0

1. Pobieranie aplikacji z App Store

1. Upewnij się, że masz połączenie internetowe.

2. Na pulpicie urządzenia iPhone/iPad kliknij ikonę App Store:

3. Nastąpi otwarcie tej aplikacji. 

4. Znajdź szukaną aplikację >> w górnym prawym oknie wpisz nazwę aplikacji (Danfoss Link) i naciśnij "Szukaj".

5. Wybierz żądaną aplikację. Po kliknięciu na aplikację, wyświetli się jej strona (na której znajdują się opis, zrzuty ekranowe, wymagania i opcje pobrania tej aplikacji).

6. Po pobraniu aplikacji flaga instalacji zmieni się na otwartą. Aplikacja jest teraz dostępna na pulpicie urządzenia iPhone/iPad.

 

2. Pobieranie aplikacji z Google Play

1. Upewnij się, że masz połączenie internetowe.

2. Kliknij ikonę Google Play (Sklep Play) w smartfonie/tablecie:

3. Nastąpi otwarcie tej aplikacji. 

4. Znajdź szukaną aplikację >> w górnym prawym oknie kliknij lupę, następnie wpisz nazwę aplikacji (Danfoss Link).

5. Wybierz żądaną aplikację. Po kliknięciu na aplikację, wyświetli się jej strona (na której znajdują się opis, zrzuty ekranowe, wymagania i opcje pobrania tej aplikacji).

6. Po pobraniu aplikacji jej ikona będzie dostępna na pulpicie smartfonu/tabletu.

Po pierwszym włączeniu aplikacji Danfoss Link App zostanie wyświetlona instrukcja krok po kroku, jak połączyć aplikację z panelem Danfoss Link CC. Film instruktarzowy znajduje się tutaj

Wyświetl stronę
Co to jest tryb ręczny?

Opcja trybu ręcznego może być zastosowana w przypadku, gdy harmonogram ogrzewania nie jest potrzebny dla indywidualnego pomieszczenia lub całej strefy Living Zone.

Tryb ręczny jest bardzo użyteczny, gdy masz pokój gościnny, który jest rzadko używany. Harmonogram ogrzewania może być aktywny, gdy gość korzysta z tego pomieszczenia, a po jego wyjeździe możesz przełączyć pomieszczenie na niższą, stałą temperaturę w celu oszczędności energii.

Zwróć uwagę, że każde pomieszczenie można przemienić na pomieszczenie regulowane indywidualnie. Instrukcja jest w tym artykule: Co to jest Living Zone?

Opcję trybu ręcznego dla indywidualnego pomieszczenia można ustawić w następujący sposób:

1. Przejdź do prawego paska ekranu aplikacji Danfoss Link App.

2. Przewiń do części „Poszczególne pomieszczenia”.  Kliknij nazwę żądanego pomieszczenia.

3. Przesuń opcję „Tryb ręczny” z „wyłączony” na „włączony” 

4. „Tryb ręczny” jest teraz włączony. W razie potrzeby ustaw ręcznie inną temperaturę.

Wyświetl stronę
Jak mogę zmienić temperaturę w pomieszczeniu?

Żądane temperatury dla okresów, gdy jesteś w domu, gdy Cię nie ma i gdy śpisz, można ustawić indywidualnie dla każdego pomieszczenia za pomocą aplikacji Danfoss Link App.

1. Przejdź do prawego paska ekranu aplikacji Danfoss Link App.

2. Teraz masz dwie opcje. Kliknij nazwę pomieszczenia w celu wyświetlenia jego temperatur „W domu” oraz „Poza domem i Sen” lub kliknij ołówek w celu zmiany bieżącej temperatury dla dowolnego pomieszczenia na liście.

3. Ustaw temperatury.

Wyświetl stronę
Wł./wył. Urządzenia
Z przykrością informujemy, że wprowadzenie na rynek nowej wtyczki Danfoss Link Smart Plug zostało anulowana z wielu powodów. Obecnie nie mamy planów, aby wprowadzić na rynek inteligentne wtyczki. Bardzo nam przykro z powodu niedogodności Wyświetl stronę
Co mam zrobić, jeśli nie jestem pewny, czy moja instalacja grzewcza działa optymalnie?
Odwiedź stronę smartheating.danfoss.com w celu uzyskania szczegółowych informacji lub skontaktuj się z instalatorem, który instalował twoją instalację grzewczą. Wyświetl stronę
Wymieniam mój panel centralny Danfoss Link CC i martwię się o bieżące ustawienia

Wszystkie komponenty systemu Danfoss Link muszą zostać zresetowane do ustawień fabrycznych i ponownie zarejestrowane w nowym panelu centralnym Danfoss Link CC.

Jeżeli nie jesteś pewien jak to zrobić, odwiedź stronę smartheating.danfoss.com w celu uzyskania szczegółowych informacji lub skontaktuj się z instalatorem, który konfigurował twój system Danfoss Link w celu uzyskania dalszej pomocy.

Po ponownej rejestracji urządzeń, możesz skorzystać z aplikacji Danfoss Link App do szybkiego ustawienia harmonogramów ogrzewania.

Wyświetl stronę
Jak włączyć Wi-Fi?

1. Kliknij raz ekran główny.

2. Kliknij „Regulacja domowa”

3. Znajdź i kliknij „Ustawienia”

4. Kliknij opcję „Połączenie Wi-Fi i aplikacje”

5. Kliknij „Włącz”

6. Przeczytaj i zaakceptuj „Oświadczenie”

7. Wybierz swoją „Sieć Wi-Fi” i kliknij „Połącz”.

8. Pojawi się nowy ekran, na którym możesz wprowadzić hasło dostępu do Wi-Fi i potwierdzić je. 

9. Panel Danfoss Link CC połączy się teraz z twoją siecią Wi-Fi i jeżeli wprowadzone hasło jest poprawne, powinno pojawić się powiadomienie o połączeniu z siecią. Potwierdź to powiadomienie i naciśnij „wstecz”, aby kontynuować.

10. Teraz powinien być widoczny następujący ekran:

Spróbuj wyszukać ponownie sieci Wi-Fi. Jeżeli sieć jest typu ukrytego (transmisja SSID wyłączona), wówczas nie zostanie ona pokazana na liście sieci. Należy uczynić taką sieć Wi-Fi widoczną (transmisja SSID włączona). W przypadku wątpliwości odnośnie konfiguracji twojego routera Wi-Fi zalecamy skontaktować się z dostawcą routera.

Wyświetl stronę
Jak sprawdzić, czy mój panel CC ma Wi-Fi?

Są dwa sposoby sprawdzenia, czy panel centralny Danfoss Link CC obsługuje Wi-Fi.

Sprawdź etykietę z tyłu panelu Danfoss Link CC. Danfoss Link CC powinien być w wersji 4.

Jeżeli twój system CC jest w pełni zainstalowany i nie chcesz go odłączyć od zasilania, możesz wykorzystać poniższe zrzuty ekranu w celu sprawdzenia czy twój panel obsługuje Wi-Fi.

  1. Kliknij na ekran główny panelu

  1. Kliknij „Regulacja domowa”

  1. Znajdź i kliknij „Ustawienia”

  1. Poszukaj opcji „Połączenie Wi-Fi i aplikacje” Jeżeli taki ekran jest widoczny, panel Danfoss Link CC obsługuje Wi-Fi.

Jeżeli Twój panel Danfoss Link CC nie posiada opcji Wi-Fi, w sprawie zakupu skontaktuj się ze swoim instalatorem.

Jeżeli panel centralny Danfoss Link CC posiada opcję Wi-Fi, wówczas możesz sterować systemem Danfoss Link za pośrednictwem aplikacji na swoim smartfonie lub tablecie, jeżeli posiadasz conajmniej system Android 7.0 lub iOS 11.0.             

Przyszłe aktualizacje będą pobierane automatycznie na twój panel centralny Danfoss Link CC dla zapewnienia nowych funkcji i ulepszeń.

Aktualne promocje znajdziesz na www.ogrzewanie.danfoss.pl

Wyświetl stronę
Czy Danfoss Link™ współpracuje z systemami innymi niż Danfoss (Amazon Alexa, Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings, Google Assistant)?
Danfoss Link™ jest kompatybilny z Amazon Alexa i może być używany w językach niemieckim, francuskim i angielskim. W pozostałych krajach można używać języka angielskiego jako języka międzynarodowego lub dowolnego języka wymienionego powyżej. Więcej informacji znajduje się na stronie FAQ w angielskiej wersji językowej — zobacz link tutaj  . Danfoss Link™ jest kompatybilny z następującymi produktami grzewczymi do użytku domowego — zobacz link tutaj . Danfoss Link™ nie może być podłączony do innych systemów, takich jak Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings czy Google Assistant. Wyświetl stronę
Nasze zasady